Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311PRN12MMRIBS
Bill of material
MT311PRN12MMRIBS
PN
Part Number
MT311PRN12MMRIBS
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Plug Connector, Multimode, For Ribbon cable, Stainless Steel, Natural
CS
Connector Style
Plug
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
Ribbon cable mm
MF
Material/Finish
Stainless Steel
COLOR
Color
Natural
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen