Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
NBP - Plate Cylinder/ Double-Acting/ Single Rod/ Non-Rotate
明细表
NBP50-5VB
IDNR
标识号码
MODEL
Model
NBP 50
MAGNET
Magnet
STROKE
Stroke
mm
POS
Working stroke
mm
输入参数值: POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
POSA
Nut position
mm
MA
Mounting Attachment
ML
安装位置
普通型(单面)
RT
Rod-top Types
LOCK
锁定方向
SWITCH
Auto Switch Options
LW
铅丝
NUMBER
自动切换的次数
CS
Coil Scraper
A
193.5 mm
B
175.5 mm
C
152.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型