Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
PGX/PGZ - Plane for Guide
Bill of material
PGX
COD
Code
A
0/-0.020
mm
B
0/-0.015
mm
C
0/+0.050
mm
Y
Type of screw (lowered head DIN7909)
PASSO
Hole footstep
25 mm
L
Length L
450 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели