피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
APDG00420-Z30
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Pneumatic Seals
Piston seal
Type APDG
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/dichtsysteme_pneumatik/kolbendichtungen/apdg/apdg_asmtab.prj},{NB=APDG00420-Z30 (0)},{IDNR=},{PARTNO=APDG00420},{D=42},{D1=41},{DD=34},{L=3.5},{B=3.3},{B1=2.5},{NUT=0},{DRUCK=1.6 MPa},{MC=Zurcon® Z30},{PPATH=apdg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Piston Seal Type APDG - Piston Seal Type APDG, single acting
Bill of material
APDG00420-Z30
PARTNO
Part No.
APDG00420
APDG00420
D
Bore diameter H10
42
42
mm
D1
Flange diameter h10
41
41
mm
DD
Groove base h10
34
34
mm
L
Groove width +0.2
3.5
3.5
mm
B
Ring width
3.3
3.3
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
DRUCK
Pressure in MPa
1.6 MPa
MC
Seal Material
Zurcon® Z30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Piston Seal Type APG - Piston Seal Type APG, single and double acting
Trelleborg
21.07.2023
Turcon® Wedgpak® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting seal...
Trelleborg
21.07.2023
Type A - V Ring
Trelleborg
21.07.2023
Piston seal Type APDS - Piston seal Type APDS from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
Stangendichtung Typ ARG - Rod seal Type ARG, single and double acting
Trelleborg
13.12.2016
Piston seal Type APDE - Piston seal Type APDE from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
Piston Seal Type APDF - Piston Seal Type APDF, single acting
Trelleborg
13.12.2016
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
05.03.2024
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double act...
Trelleborg
21.07.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
Turcite® und Zurcon® Slydring® - Slydring® - Turcite® and Zurcon® Slydring®...
Trelleborg
21.07.2023
Complete piston Type AK - Complete piston Type AK, double acting
Trelleborg
21.07.2023
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® an...
Trelleborg
21.07.2023
Piston seal Type APMP till bore diameter 25 - Piston seal Type APMP till bo...
Trelleborg
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청