Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pl75_29 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
PL75-29
PN
Part Number
PL75-29
DESC
Description
The PL75-29 is the industry standard for MIL-STD-1553B connectors to be used with TWC-78-1 and TWC-124-1A types. It is a wrench crimp design with 3 slots for mechanical connection to the jack.
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TRB
GENDER
Gender
Plug
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Cable Mount
CABLETYPE
Cable Type
TWC-78-1, TWC-124-1A
MF
Max Frequency
500 MHz
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей