Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pl75_49 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
PL75-49
PN
Part Number
PL75-49
DESC
Description
TRB Plug, Wrench Crimp, Straight, 3-lug, For TWAC-78-1F2 Cable
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TRB
GENDER
Gender
Plug
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Cable Mount
CABLETYPE
Cable Type
TWAC-78-1F2
MF
Max Frequency
500 MHz
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)