Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvola a comando pneumatico bistabile - passo 10,5
Lista materiale
E521-33
MOD
Mod.
A
29.0 mm
B
mm
C
mm
ATT2
Attachi 2-4
M5
PM
P. min pilotaggio
1 bar
PD
P. es.
-0.9/ 7 bar
PT
Portata
200 Nl/min
INFO
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD