카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Pneumaticly actuated valve - size 10.5
Bill of material
E721-33
MOD
Mod.
A
29.0 mm
B
mm
C
mm
ATT1
Ports 1-3-5
M5
ATT2
Ports 2-4
M5
PM
min. pilot p.
1 bar
PD
working p.
-0.9/ 7 bar
PT
Flow rate
200 Nl/min
INFO
Infotext
정보
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드