피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
3-1393144-6
TE Connectivity
Relays Contactors and Switches
Relays_new
Power Relays
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/relays_contactors_and_switches/relays_new/power_relays/power_relays.prj},{NB=3-1393144-6},{PN=3-1393144-6},{SHA256=lv5pD5l8RQZ23MNgq/cYQnou2kzjw/t3oQthqOiyep0=},{INAME=32d13931442d6},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=ttp://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-3-1393144-6.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=3-1393144-6},{TEINTERNALDESCRIPTION=K10P-11AT5-240=K10K20},{ALIAS=N/A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
Power Relays
Bill of material
3-1393144-6
PN
Part Number
3-1393144-6
3-1393144-6
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
3-1393144-6
3-1393144-6
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
K10P-11AT5-240=K10K20
K10P-11AT5-240=K10K20
ALIAS
Alias #
N/A
N/A
POWERRELAYTYPE
Power Relay Type
Industrial Panel Plug-In
Industrial Panel Plug-In
CONTACTLIMITINGBREAKINGCURRENTA
Contact Limiting Breaking Current
15
15
A
COILMAGNETICSYSTEM
Coil Magnetic System
Monostable, AC
Monostable, AC
COILPOWERRATINGCLASSVA
Coil Power Rating Class
1 - 2
1 - 2
VA
COILPOWERRATINGACVA
Coil Power Rating AC
1.5
1.5
VA
COILRESISTANCEOHM
Coil Resistance
12000
12000
Ohm
COILSPECIALFEATURES
Coil Special Features
UL Coil Insulation Class B
UL Coil Insulation Class B
COILVOLTAGERATINGVAC
Coil Voltage Rating
240
240
VAC
CONTACTSWITCHINGLOADMIN
Contact Switching Load
300mA @ 12V
300mA @ 12V
Min
CONTACTSWITCHINGVOLTAGEMAXVAC
Contact Switching Voltage Max
N/A
N/A
VAC
CONTACTVOLTAGERATINGVAC
Contact Voltage Rating
120
120
VAC
INSULATIONCREEPAGEBETWEENCONTACTCOIL
Insulation Creepage Between Contact & Coil
N/A
N/A
INSULATIONINITIALDIELECTRICBETWEENCONTACTSCOILVRMS
Insulation Initial Dielectric Between Contacts & Coil
1500
1500
Vrms
INSULATIONINITIALDIELECTRICBETWEENADJACENTCONTACTSVRMS
Insulation Initial Dielectric Between Adjacent Contacts
1500
1500
Vrms
INSULATIONCREEPAGECLASSMM
Insulation Creepage Class
N/A
N/A
mm
CONTACTLIMITINGCONTINUOUSCURRENTA
Contact Limiting Continuous Current
15
15
A
CONTACTLIMITINGSHORTTIMECURRENTA
Contact Limiting Short-Time Current
15
15
A
CONTACTLIMITINGMAKINGCURRENTA
Contact Limiting Making Current
15
15
A
INSULATIONINITIALDIELECTRICBETWEENOPENCONTACTSVRMS
Insulation Initial Dielectric Between Open Contacts
1000
1000
Vrms
ACTUATINGSYSTEM
Actuating System
AC
AC
INSULATIONINITIALDIELECTRICBETWEENCONTACTSCOILV
Insulation Initial Dielectric Between Contacts & Coil
1500
1500
V
INSULATIONINITIALDIELECTRICBETWEENCOILCONTACTCLASSV
Insulation Initial Dielectric Between Coil & Contact Class
1000 - 1500
1000 - 1500
V
PRODUCTWEIGHT
Product Weight
51 g [ 1.799 oz ]
51 g [ 1.799 oz ]
CONTACTARRANGEMENT
Contact Arrangement
2 Form C (CO)
2 Form C (CO)
CONTACTCURRENTCLASSA
Contact Current Class
10 - 20, 16
10 - 20, 16
A
CONTACTCURRENTRATINGMAXA
Contact Current Rating Max
15
15
A
CONTACTMATERIAL
Contact Material
AgCdO
AgCdO
CONTACTNUMBEROFPOLES
Contact Number of Poles
2
2
TERMINALTYPE
Terminal Type
Quick Connect, Solder
Quick Connect, Solder
RELAYMOUNTINGTYPE
Relay Mounting Type
Bracket, Panel Mount
Bracket, Panel Mount
PRODUCTHEIGHT
Product Height
42.7 mm [ 1.681 in ]
42.7 mm [ 1.681 in ]
PRODUCTLENGTH
Product Length
27.6 mm [ 1.087 in ]
27.6 mm [ 1.087 in ]
PRODUCTWIDTH
Product Width
21.7 mm [ .854 in ]
21.7 mm [ .854 in ]
WIDTHCLASSMECHANICALMM
Width Class Mechanical
20 - 25
20 - 25
mm
INSULATIONCLEARANCEBETWEENCONTACTCOIL
Insulation Clearance Between Contact & Coil
N/A
N/A
INSULATIONCLEARANCECLASSMM
Insulation Clearance Class
N/A
N/A
mm
OPERATINGTEMPERATURERANGEC
Operating Temperature Range
-45 - 70
-45 - 70
C
ENVIRONMENTALCATEGORYOFPROTECTION
Environmental Category of Protection
RTI
RTI
ENVIRONMENTALAMBIENTTEMPERATUREMAX
Environmental Ambient Temperature
70 C [ 158 F ]
70 C [ 158 F ]
Max
ENVIRONMENTALAMBIENTTEMPERATURECLASSC
Environmental Ambient Temperature Class
50 - 70
50 - 70
C
PACKAGINGMETHOD
Packaging Method
Package
Package
COILPOWERRATINGCLASSMW
Coil Power Rating Class
N/A
N/A
mW
COILPOWERRATINGDCMW
Coil Power Rating DC
N/A
N/A
mW
COILVOLTAGERATINGVDC
Coil Voltage Rating
N/A
N/A
VDC
CONTACTSWITCHINGVOLTAGEMAXVDC
Contact Switching Voltage Max
N/A
N/A
VDC
CONTACTVOLTAGERATINGVDC
Contact Voltage Rating
N/A
N/A
VDC
INSULATIONSPECIALFEATURES
Insulation Special Features
N/A
N/A
HEIGHTCLASSMECHANICALMM
Height Class Mechanical
40 - 50
40 - 50
mm
LENGTHCLASSMECHANICALMM
Length Class Mechanical
25 - 30
25 - 30
mm
INSULATIONINITIALRESISTANCEMOHM
Insulation Initial Resistance
1000
1000
MOhm
CONTACTSPECIALFEATURES
Contact Special Features
N/A
N/A
CONTACTPLATINGMATERIAL
Contact Plating Material
N/A
N/A
INSULATIONCLEARANCEBETWEENCONTACTCOILMM
Insulation Clearance Between Contact & Coil
N/A
N/A
mm
DIMENSIONSLXWXHAPPROXIMATE
Dimensions L x W x H
N/A
N/A
Approximate
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
N/A
N/A
PRODUCTWEIGHTG
Product Weight
N/A
N/A
g
PRODUCTLENGTHMM
Product Length
N/A
N/A
mm
OUTPUTTYPE
Output Type
N/A
N/A
OUTPUTSWITCHING
Output Switching
N/A
N/A
OUTPUTCURRENTMINA
Output Current Min
N/A
N/A
A
INPUTVOLTAGEVAC
Input Voltage
N/A
N/A
VAC
OUTPUTCURRENTRATINGARMS
Output Current Rating
N/A
N/A
Arms
OUTPUTVOLTAGERATINGACRELAYSVRMS
Output Voltage Rating AC Relays
N/A
N/A
Vrms
INPUTVOLTAGETYPICALVAC
Input Voltage Typical
N/A
N/A
VAC
OUTPUTVOLTAGEMAXV
Output Voltage Max
N/A
N/A
V
CASECOLOR
Case Color
N/A
N/A
SWITCHARRANGEMENT
Switch Arrangement
N/A
N/A
RELAYTERMINATIONTYPE
Relay Termination Type
N/A
N/A
COUPLING
Coupling
N/A
N/A
RELAYHOUSINGSTYLE
Relay Housing Style
N/A
N/A
RSWITCHSLIMSSRRELAYS
R-Switch & slimSSR Relays
N/A
N/A
SHOCK
Shock
N/A
N/A
VIBRATION
Vibration
N/A
N/A
OPERATINGTEMPERATURERANGEF
Operating Temperature Range
N/A
N/A
F
INSULATIONCLEARANCEBETWEENCONTACTCOILIN
Insulation Clearance Between Contact & Coil
N/A
N/A
in
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-2232044-2
TE Connectivity
09.06.2020
Rectangular Power Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
IEC Unfiltered Inlets
TE Connectivity
26.05.2020
55 Series - Miniature General Purpose Relays
Finder
27.05.2022
788-701 - Solid-state relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, Output v...
WAGO
14.07.2023
SCHRACK RZ SERIES POWER RELAYS
TE Connectivity
03.06.2020
56 Series - Miniature Power Relays
Finder
27.05.2022
EPIC® POWER M12 630V panel base
LAPP
15.05.2024
2324086-2
TE Connectivity
27.05.2020
ATHD Series, Size 8 - 1 POS, Plug, Socket, Structure Plus™ ATHD, Size 8, Bl...
Amphenol
10.05.2022
ATV06-38SX-SX - 38 position plug, socket, power and signal
Amphenol Sine Systems
16.09.2021
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
HARTING
01.09.2021
2493480000 - IE-BSS-VAPM-24V
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청