Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 120x160 - ERO Profile technic
Bill of material
SP7671N0010
ARTNR
Order-No.
SP7671N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
120x160 mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
heavy
OPT
More options
without
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
LX
1737.86 cm^4
LY
1042.18 cm^4
WX
212.97 cm³
WY
173.70 cm³
A
66.39 cm³
G
17.99 kg/m
GEW
Weight
0.180 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей