Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
Profile 40x200 - ERO Profile technic
Bill of material
SP4701N0010
ARTNR
Order-No.
SP4701N0010
ABMASSE
Dimensions cross section
40x200 mm
MATERIAL
Material aluminum profile
AL Mg Si 0,5 F 25
OBERFLAECHE
Surface
nature (standard)
AUSFUEHRUNG
Execution cross section
OPT
More options
without
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
LX
1386.00 cm^4
LY
66.71 cm^4
WX
138.60 cm³
WY
33.36 cm³
A
33.36 cm³
G
10.52 kg/m
GEW
Weight
0.105 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей