Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Walther Flender
Description
PU T10 25 - Polyurethan Formriemen T10/25
Nomenclature
PU T10 25
ARTIKELID
Artikelnummer
PU T10 25
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Polyurethan Formriemen T10/25
BELTPRO
Riemenprofil
T10
DIVISION
Teilung
10 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
260 - 1210 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
25 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge T10 25
NUMTEETH
Zähnezahl
26 - 121
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Acier
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
4,5 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
2,5 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
115 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/polyurethane-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-power-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés