Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
PVS
部品表
PVS-15A-210-AC100V
MODEL
機種形番
PVS
PS
接続口径
AC
作動方式
CO
接続形式
V
電圧
INFOTEXT
製品情報
製品情報
A
90 mm
B
152 mm
C
29 mm
D
107 mm
E
27 mm
F
- mm
G
84 mm
H
61 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)