您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QLGSL-32-M42-1.5-A
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
油位窗
QLGSL
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/oil_elements/qlgsl/qlgsl_a.prj},{NB=QLGSL-32-M42-1.5-A},{CN=QLGSL-32-M42-1.5-A},{D1=32},{M=M42x1.5},{G=-},{D=50},{LM=12.0},{A=9.0},{B=46},{D2ND=42.000},{VERS=5},{XSW=6.300},{MASS=102}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
QLGSL-A
明细表
QLGSL-32-M42-1.5-A
CN
Catalog number
QLGSL-32-M42-1.5-A
QLGSL-32-M42-1.5-A
D1
32
32
mm
M
螺纹直径
M42x1.5
M42x1.5
G
螺纹直径
-
-
D
50
50
mm
LM
12.0
12.0
mm
A
9.0
9.0
mm
B
46
46
mm
MASS
质量
102
102
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LEMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
10.11.2021
LDMS - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
CUSB - Clamp Unit for Square Bar
NBK (锅屋百迪株式会社)
29.03.2022
SNSS-FT - 内六角螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LWAMS-ANI - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
QLGSL-B
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
5V-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MPS-Z - 小型水管 不锈钢制 超重荷重
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
FCL/FCLS
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求