Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
RGCMP - Regulators - 90 Degree Elbow with Gauge
Lista materiale
RGCMP4-M5
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
RGCMP
D
D Tube Outer Diameter
mm
NO
Nominale
R
A
mm
BMAX
B Max
mm
BMIN
B Min
mm
L1MAX
L1 Max
mm
L1MIN
L1 Min
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
P1
mm
P2
15 mm
C
mm
E1
mm
E2
8.5 mm
E3
16.2 mm
H
H Opposite Side
14 mm
K
mm
MASS
Massa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD