Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RL91-54-RT/49/59/115 - Reflexionslichtschranken
Stückliste
RL91-54-RT/49/59/115
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RL91-54-RT/49/59/115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke RL91-54-RT/49/59/115
EAN
4050143053704
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RL91-54-RT/49/59/115
BAC640005
max. Ausgangsstrom
200 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
8000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
0.2 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
19.5 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
85 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
25.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.420
LENGTH
0.128
WIDTH
0.126
DEPTH
0.081
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen