카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Screw Connector I Special, Single Side
Bill of material
092143
PARTNR
Part #
PROFILE
Profile
D
9 mm
H
16.0 mm
ESD
ESD
SC
Screw Connector I Special, Single Side
AXB
A x B
17.0 x 26.5 mm
WEIGHT
Weight
CTN
Custom Tariff Number
ID
ID #
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드