Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
Set screw type-Bottom mounting
Bill of material
FS03NS010-A
MAT
Material
A6063BE
D
Diameter
3 mm
A
Basic dimension
10 mm
L
Dimension
15 mm
MASS
Mass
4 g
CNSORDERNO
order number
FS03NS010-A
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели