Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SF/NL - Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, nucleo de aluminio, soporte fixo tipo "NL"
Lista de materiales
726252PF
COD
Código
726252PF
D
Diametro rueda
100 mm
F
Ancho bandaje
40 mm
H
Altura total
128 mm
AXB
Dimensiones platina
100x85 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
80x60 mm
EE
Diámetro agujeros
9 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
0.71 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD