Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Simplex plate wheels ASA 140 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Bill of material
231140012
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D1
mm
KG
kg
B1
23.5 mm
C
5.8 mm
R3
r3
47.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей