Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-8064-4 - Butt Hinge
Bill of material
SK2-8064-4
IN
Item No.
SK2-8064-4
WT
Weight
103 g
WC
Weight Capacity
35kgs/2pcs
ANG
angle
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Bright Polishing
YT
Application
Special vehicle;Industrial cabinet
TD
Features
Low profile with 180 degree opening angle;Various types can be chosen;Suitable for left and right side hinging
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen