Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
SN 974 S - Rattle Mounts Steel, With Optional Slot, Type S, With Slot At The Top, Inch
Bill of material
Rattle Mount SN 974-1.75-3/8x16-1.25-S
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
1.75 英寸
D2
Thread
3/8x16
L1
英寸
L2
0.50 英寸
LO
Maximum Load
2224.11 N
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8487900080
ROHS
INFOWINCO
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型