Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Solid Bottom - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
SLA-H6051
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
RS
Rung Spacing
1 - Solid Bottom
PN
Part Number
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型