Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
CP System
Description
ST055N - Shift Chain Normal Type
Bill of material
ST055N.035.R65/0F--0-451.5L
TYP
Type
ST055N
B
Outer Height
52 mm
D
Inner Height
40 mm
T
Pitch
55 mm
A
Outer Width
mm
C
Inner Width
mm
R
Radius
mm
LC
Chain Length
mm
NOL
No. of Link
LP
424.0 mm
ST
Stroke Range
mm
LS
Stroke
mm
Wert eingeben für LS
Stroke
mm
cm
inch
ft
LV
Fix Point Offset
mm
Wert eingeben für LV
Fix Point Offset
mm
cm
inch
ft
ESP
Feed
mm
Wert eingeben für ESP
Feed
mm
cm
inch
ft
BT
Bracket Type
DV
Divider
SP
Separator
DVS
Side Divider
TW
Tie Wrap
NTW
No. of Tie Wrap
GC400N
No. of GC400 Rail
GC250N
No. of GC2500 Rail
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen