Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SUE Connector Plug With PTFE Seal and Inner Hexagon - DME - Mat.: Brass
Bill of material
SUE6M14AHN
REF
Standard Name
DESC
Description
R
Tap Size
D
Diameter D
mm
D1
Diameter D1
mm
DMIN
Diameter d
mm
DMIN1
Diameter d1
mm
L
Length L
mm
L1
Length L1
mm
L2
Length L2
mm
L3
Length L3
mm
L4
Length L4
mm
L5
Length L5
mm
L6
Length L6
mm
L7
Length L7
mm
SW
Slot width
mm
SW1
Slot width 1
mm
SERIES
Series
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés