Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Firma
ANCOTECH
Beschreibung
Typ AF-C - COMAX - Reinforcement connections
Stückliste
Pos. AF30K - bafc111215k-r
TYP
Type
AF-C
ARTNR
Art. Nr.
POS
Pos
G
Weight
kg/m
P
Dimension p
mm
S
Steel ø
mm
E
Teilung e
150 mm
A
Mass a
0 mm
B
Mass b
mm
LB
Mass lb
500 mm
Z
Dimension z
0 mm
L
Box length
mm
LOG
Level of Geometry
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD