Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ubj250_026 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
UBJ250-026
PN
Part Number
UBJ250-026
DESC
Description
Mini-BNC Jack, 75 Ohm, Full Crimp, Straight, For AT&T 735 Cable
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Full Crimp
TYPE
Type
Mini-BNC
GENDER
Gender
Jack
BS
Body Style
Straight
CABLETYPE
Cable Type
735A
MF
Max Frequency
3 Ghz
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    Amphenol RF
    031-318-RFX
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели