您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
UD0425-20-C
吉尼尔
气动元器件
气管
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/pneumatics/pipe/ud.prj},{NB=UD0425-20-C},{MODEL=UD},{SIZE=0425},{LENGTH=20},{COLOUR=C},{OD=4.0},{ID=2.5},{DATA=Selection document}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
吉尼尔
描述
UD - 真空用管
明细表
UD0425-20-C
ORDER
订货规格
UD0425-20-C
UD0425-20-C
MODEL
系列
UD
SIZE
DXd
0425
0425
mm
LENGTH
长度
20
100
20
100
m
COLOUR
颜色
C:透明色
C:透明色
OD
外径
4.0
4.0
mm
ID
内径
2.5
2.5
mm
DATA
技术资料
选型文档
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PU 80, PU 90, PU 95 polyurethane Tubes - Springs
Tecnorm
08.08.2016
SL-SKHR, SH-SKHR, SHD-SKHR, SL-SKH, SH-SKH, SHD-SKH, SL-SKER, SH-SKER, SHD-...
Misumi
07.08.2023
US98A - 聚脂PU管
AirTAC
19.07.2022
UB - 聚氨酯直管
吉尼尔
19.07.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求