您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
V120C75-0 1
NSK Rolling Bearing
Rolling Bearings
Plummer Blocks
Single-piece Plummer Blocks ( for cylider bore bearings )
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/single_piece_pb_cylinder/vc_tsd_40_95_mm_cylider.prj},{NB=NSK_V120C75-0 1},{IDNR=},{VERS=2},{ORDER=V120C75-0 1},{D3=65},{PLB=V120C75-0},{SBBN=AW13X},{AN=2213},{NN=22213EAE4},{WN=AN13},{D1=75},{D2=0},{MD=75},{MD2=60},{DH7=120},{D=120},{HH11=85},{H=85},{J=230},{A=118},{L=275},{L1=65},{A1=80},{A3=50.0},{A30=50.0},{H1=30},{H2=165},{G=49},{T=M6},{T1=6},{ST=10},{KT1=4.0},{N=21},{N1=25},{S=M18},{S1=18},{MASS=9.0},{LRN=SR 120x9},{Q=2},{Y=32},{OS1=GS 17},{OS2=-},{FIXED=2},{MD3=8},{HN=64.40},{HN1=67.50},{SC=1},{X1=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
NSK Rolling Bearing
描述
V/C Type/Shaft diameter 40-95mm
明细表
V120C75-0 1
D3
Shaft Diameter
65
65
mm
PLB
Order number
V120C75-0
V120C75-0
SBBN
Bearing-Ball
AW13X
AW13X
AN
Bearing-Roller
2213
2213
NN
Nut Numbers
22213EAE4
22213EAE4
WN
Washer Numbers
AN13
AN13
D1
Shaft Diameter
75
75
mm
D2
Shaft Diameter
0
0
mm
DH7
Diameter
120
120
mm
HH11
Height
85
85
mm
J
Length
230
230
mm
A
Length
118
118
mm
L
Length
275
275
mm
A1
Width
80
80
mm
A3
Length
50.0
50.0
mm
H1
Height
30
30
mm
H2
Height
165
165
mm
G
Length
49
49
mm
T
Nominal Diameter of Screw
M6
M6
mm
N
Length
21
21
mm
N1
Length
25
25
mm
S
Nominal Diameter of Screw
M18
M18
mm
MASS
Mass-Approx
9.0
9.0
kg
LRN
Locating Rings Nominal (Outside Diameter x Width)
SR 120x9
SR 120x9
Q
Locating Rings Quantity
2
Y
Length
32
32
mm
OS1
Oil Seals
GS 17
GS 17
OS2
Oil Seals
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求