Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
With switch STL-M/B G2/G3
Bill of material
STL-MG2-32-30-T2YLH-R
TYPE
Model No.
STL
BT
Bearing
MN
Model No.
BORE
Bore size
mm
PTT
Port thread type
STROKE
Stroke length
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SWM
Switch model no.
SLD
Lead wire direction
LWL
Lead wire length
SWP
Switch quantity
OPT1
Option
POS
Position of Piston rod
mm
Wert eingeben für POS
Position of Piston rod
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
SWP2
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CKD
    With switch STL-M/B
    CKD
    SSD2-DG1L with switch
    VIPDO
    MGN-C-H-01
    CKD
    Without switch STS-M/B G2/G3
    CKD
    With switch STL-M/B T2
    CKD
    With switch STL-M/B G/G1
    CHANTO AIR HYDRAULICS
    GM-Y - Twin-rod cylinder
    CKD
    SSD-DL with switch
    CKD
    SSD2-X no switch
    CKD
    SSD2-L long stroke with switch
    CKD
    SSD2-YL with switch
    SHAKO
    RC - rc rodless magnetic cylinder series
    CKD
    SSD-BL with switch
    CKD
    With switch STS-M/B G2/G3
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen