Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
Without switch CMK2-S-FP1 - Single acting extend type
Bill of material
CMK2-S-00-25-25-FP1
TYPE
Type
CMK2-S
MA
Mounting style
BORE
Bore size
mm
PTT
Port thread
STROKE
Stroke length
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke length
mm
cm
inch
ft
OPTBLWS
Option bellows
OPTPJOINT
Option push-in joint
OPTPRM
Option piston rod material
OPTBCO
Option boss cut off
ACC1
Accessory
ACC2
Accessory
POS
Position of stroke
mm
Entrez la valeur pour POS
Position of stroke
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés