Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XZA10_20 - Economical All Stainless Steel Push-In Fitting Female Thread Straight
Bill of material
XZA10-D4-M5
CODE
code
TYPE
type
Female thread, straight head
MAT1
The main material
MAT2
sealing material
Viton
D
NOM
Nominal model
R
M5
A
23.6
B
7.0
S
12
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)