Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
à prova de pressão
Lista de peças
IB991101
IDNR
IB991101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor indutivo, M18x1 73long, Flush, Sn: 1.5, 10-30V DC, PNP NO, conector M12, IP68, aço inoxidável 1.4104
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de proximidade indutivos são sensores sem contacto. Detectam todos os metais condutores, independentemente de se moverem ou não. A gama de detecção alcançável dos dispositivos depende do material do objecto e das suas dimensões. Os sensores resistentes à vibração podem ser abordados lateralmente ou frontalmente. Os sensores de proximidade indutivos são utilizados para a detecção de presença (por exemplo, transportadores de mercadorias), posicionamento (por exemplo, amortecedores), contagem (por exemplo, porcas/parafusos), detecção de velocidade (por exemplo, para rodas dentadas), em sistemas de transporte (por exemplo, alimentação de mangueiras) ou medições de distância (por exemplo, verificação de prensagem) de objectos metálicos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
IB991101
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto N/O
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_AUSRICHTUNGDERKABELEINFUEHRUNG
Alinhamento da entrada do cabo
axial
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cilindro, rosca
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Alimentação do cabo
axial
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Condições de instalação mecânica do sensor
descarga
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP68
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Material da superfície activa do sensor
Resina acrílica epóxi
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Aço inoxidável 1.4104
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
M18
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
200mA
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Resistência à compressão
350bar
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
1mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
73mm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distância de comutação
1,5
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 80
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD