Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
óptico
Lista de peças
FY98C186
IDNR
FY98C186
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor nível de enchimento, Óptica, 10x37x23mm, 11-26V DC, PNP NC, Cabo 3pin 2m PVC+PFA, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Os sensores de nível de enchimento e de nível funcionam de acordo com diferentes princípios de medição. A selecção do sensor depende do meio a ser detectado e das condições ambientais. O fluxo de material numa cuba vibratória pode ser consultado de forma excelente com sensores indutivos de nível de enchimento, cujo pêndulo é movido pelo material na cuba. A detecção de meios líquidos ou sólidos é, por exemplo, possível com a tecnologia de sensores de nível de enchimento capacitivos. Estes funcionam de acordo com o princípio do condensador, o meio altera a dielectricidade entre dois eléctrodos. A alteração resultante é convertida num sinal de saída digital. Uma outra alternativa para a detecção de níveis de enchimento de meios condutores é fornecida por relés de nível de enchimento condutivos. A resistência entre o eléctrodo de referência e o de medição é determinada. Se um limite definido for excedido, uma saída de relé é activada.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
FY98C186
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Sensor de fugas
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Abertura
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Cabo
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Princípio de medição física
óptico
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Material da bainha do cabo
PVC
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Material do transdutor
PFA
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
3
ARDTEEL_ANZAHLDEROEFFNER
Número de dispositivos de abertura
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
50mA
ARDTEME_BREITE
Largo
23mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
10,5mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
30mA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
37,2mm
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
3
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Queda de tensão
1V
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
10,8 - 26,4
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Temperatura média
-25 - 50
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-25 - 50
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD