Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
N系列油雾器
Stückliste
N104-L00
IDNR
编号
MOD
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型