Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen EVE-OG - EVE-OG 63 AC3
Stückliste
SCHMALZ 10.03.02.00027 EVE-OG 63 AC3
NAME
Name
10_03_02_00027
NNCUSTOM
EVE-OG 63 AC3
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-OG 63 AC3
LINACUSTOM
EVE-OG 63 AC3
ARTNR
Bestellnummer
10.03.02.00027
C114
B
406 mm
C113
B2
15 mm
C138
G3
G1-1/4"-IG
C679
G5
M8-IG
C117
H
280 mm
C111
L
614 mm
C110
L2
137 mm
C628
X1
199 mm
C625
Y1
277 mm
C493
Vakuum (max)
-980 mbar
C2206
Vakuum (max)
-28.939 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
63 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
230/400±10%
C520
Nennleistung (50 Hz)
1.5 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
65 dB
C576
Gewicht
52 kg
C449
Schutzart
IP 54