카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Gewindehulse 23 M12 x 55 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/osenmuffen_liste-23.prj},{NB=Liste 23 Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Nagelplatte M12 x 55 galvanisch verzinkt k2339zn (300)},{CNSORDERNO=k2339zn},{BZ=Ösenmuffen Liste 23, Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Nagelplatte},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{M=12},{D=M12},{L=55},{D1=16.0},{T=1.5},{G=12},{S=20},{F=21},{H=36.85},{E=12.3},{B=23.5},{LL=55},{ANP=48},{BNP=-},{TYP=Typ A},{LIST=23},{CHAPT=Ösenmuffen},{MATST=zn}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Ösenmuffen Liste 23 - Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Nagelplatte
Stückliste
Gewindehulse 23 M12 x 55 zn
CNSORDERNO
Article number
k2339zn
k2339zn
BZ
Bezeichnung
Ösenmuffen Liste 23, Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Nagelplatte
Ösenmuffen Liste 23, Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Nagelplatte
MAT
Material
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
D
Gewinde (d)
M12
M12
mm
L
Breite (L)
55
55
G
Gewinde lange (g)
12
12
mm
S
Einschraubtiefe (s)
20
20
mm
E
Bohrung (e)
12.3
12.3
mm
ANP
Durchmesser der Nagelplatte
48
48
BNP
Kantenlänge der Nagelplatte
-
-
TYP
Nagelplate Form
Typ A
Typ A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청