Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Napędy śrubowe NEFF
Opis
Śruba kulowa KGS z obróbką końcową
Lista materiałowa
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
TYP
Type
AUSFSPIN
Wersja z wrzecionem
SPINBEZ
Oznaczenie wrzeciona
STEIGR
Kierunek nachylenia
GENAUSPIN
Klasa dokładności wrzeciona
L
Całkowita długość
mm
Enter value for L
Całkowita długość
mm
cm
inch
ft
SPINENDA
Kształt końcówki wrzeciona A
SPINTYPA
Końcówka wrzeciona typu A
SPINENDAL
L Końcówka wrzeciona A
0 mm
SPINENDB
Kształt końcówki wrzeciona B
SPINTYPB
Końcówka wrzeciona typu B
SPINENDBL
L Końcówka wrzeciona B
0 mm
D0
Nominalna średnica wrzeciona D0
mm
D1
Zewnętrzna średnica wrzeciona D1
mm
D2
Średnica rdzenia wrzeciona D2
mm
SL
Obciążenie linii WKGS
kg/m
FTM
Moment bezwładności ly
10^4 mm^4
WSM
Oporowy moment obrotowy
10^3 mm^3
MTM
Masowy moment bezwładności
kg m^2/m
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84834030
STDDTIME
Standardowy czas dostawy
Aktualny czas dostawy konfigurowalnych śrub pociągowych wynosi 3-6 tygodni, w zależności od sytuacji zamówienia. Prosimy o zapytanie o krótszy czas dostawy.
USECASE
Przypadek użycia
Anwendungsfall anzeigen