Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Гидродемпферы
Спецификация
43N-LT0-40-050
SERIE
серия
43
PHY
Диаметр
40 mm
VERSION
Вариант
N = стандарт
SERB
емкость
REG
регулирование
VAL
Распределитель
HUB
ход
mm
Введите значение для HUB
ход
mm
cm
inch
ft
A
85 mm
B
80 mm
C
32 mm
L
194 mm
SW1
13 mm