Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик движения / Потолочный и настенный монтаж / ON/OFF - Наружные датчики движения
Спецификация
EM10015410 - RC 230i braun
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Наружные датчики движения
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
Установка цоколя одной рукой. Защита нижней области обнаружения. Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
Pегулятора, ИК-пульта ДУ
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
135 mm
B
Ширина
78 mm
H
Высота/глубина
105 mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+55 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
100 A / 200 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
m
ERFBER
Угол охвата
MONHH
Принят. Высота монтажа
2.5 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
4 m
HELLW
Яркость
2–2500 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10015410
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10015410
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
false
EF005624
Функция тревожного оповещения
false
EF000124
Тип подключения
Steckklemme
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
false
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - Макс
2500 lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - мин
2 lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
true
EF023790
Антибактериальное
false
EF009568
Количество зон коммутации
1
EF000010
Исполнение
Bewegungsmelder
EF006569
Исполнение поверхности
matt
EF000194
Время задержки выключения
5 s
EF000008
Ширина
78 mm
EF000193
Время задержки включения
0 s
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - Макс
°
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - мин
°
EF003848
Возможно дистанционное управление
true
EF000416MAX
Частота - Макс
50 Hz
EF000416MIN
Частота - мин
50 Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
false
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
true
EF000664
Подходит для монтажа на стену
true
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
false
EF003858
HVAC/климат-контроль
false
EF000025
Не содержит (без) галогенов
false
EF000040
Высота
135 mm
EF011072
IFTTT support available
false
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
false
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
false
EF014926
Compatible with Google Assistant
false
EF003863
Постоянная регулировка освещения
false
EF006590
Макс. продолжительность включения
30 min
EF001732
Макс. пусковой ток
100 A
EF001322
Макс. дальность действия спереди
8 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
20 m
EF015953
Max. switching power LED
600 W
EF001503
Макс. разрывная мощность
2300 W
EF006589
Мин. продолжительность включения
15 s
EF009569
С интерфейсом DALI
false
EF000483
С дистанционным управлением
false
EF003890
С сигнальным устройством
false
EF000002
Номинальное напряжение
230 V
EF008011
Оптимальная высота установки
2,5 m
EF003882
Цвет по RAL
EF004101
Угол сканирования
°
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - Макс
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - мин
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - Макс
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - мин
0 °
EF020270
Тип датчика
passiv Infrarot
EF000187
Тип напряжения
AC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
true
EF001731MAX
Температура - Макс
55 °C
EF001731MIN
Температура - мин
-25 °C
EF000049
Глубина
105 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
false
EF006243
прозрачный
false
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
true
EF003904
Возможность подключения в сеть
false
EF002169
Материал
Kunststoff
EF001257
Качество материала
Thermoplast
EF003920
Принудительное отключение
false
EF011991
Принудительное включение
false
EF001099
Шунтирующий переключатель
false