Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик движения / Потолочный и настенный монтаж / ON/OFF - Наружные датчики движения
Спецификация
EM10025372 - DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Наружные датчики движения
PRODB
Описание изделия
Датчик движения с углом охвата 200° и дальностью действия Ø 24 м (по касательной). Готовность к эксплуатации благодаря заводским настройкам. Простой монтаж сквозной проводки благодаря двойному кабельному вводу, в том числе для подземного кабеля диаметром 15 мм. Исключительно высокий уровень защиты от перенапряжения (импульс 2 кВ, пачка импульсов 4 кВ). Переключение в момент прохождения синусоиды напряжения через нуль для управления светодиодными светильниками в щадящем для реле режиме.
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
L
Длина
mm
B
Ширина
92 mm
H
Высота/глубина
107.5 mm
GEW
Масса
g
FAR
Цвет
WERKS
Материал
УФ-устойчивый пластик
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
800 A / 200 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,75 - 2,50 mm²
ERFWIN
Угол обнаружения
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
m
ERFBER
Угол охвата
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
m
HELLW
Яркость
2–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10025372
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10025372
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Функция диммирования с механизмом диммера
Нет
EF005624
Функция тревожного оповещения
Нет
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF003429
Регулировка порога срабатывания по чувствительности
да
EF003814MAX
Порог срабатывания по освещённости - Макс
2000 lx
EF003814MIN
Порог срабатывания по освещённости - мин
2 lx
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF023790
Антибактериальное
Нет
EF009568
Количество зон коммутации
1
EF000010
Исполнение
Датчик движения
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000008
Ширина
92 mm
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - Макс
°
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - мин
°
EF003848
Возможно дистанционное управление
да
EF000416MAX
Частота - Макс
60 Hz
EF000416MIN
Частота - мин
50 Hz
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
да
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
EF000664
Подходит для монтажа на стену
да
EF001198
Подходит для беспроводной передачи
Нет
EF003858
HVAC/климат-контроль
Нет
EF000025
Не содержит (без) галогенов
Нет
EF000040
Высота
mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF003863
Постоянная регулировка освещения
Нет
EF006590
Макс. продолжительность включения
240 min
EF001732
Макс. пусковой ток
800 A
EF001322
Макс. дальность действия спереди
m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
m
EF015953
Max. switching power LED
600 W
EF001503
Макс. разрывная мощность
2300 W
EF006589
Мин. продолжительность включения
60 s
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF003890
С сигнальным устройством
Нет
EF000002
Номинальное напряжение
240 V
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003882
Цвет по RAL
EF004101
Угол сканирования
°
EF004293
Ударопрочность
IK07
EF009566MAX
Регулировка наклона датчика по горизонтали - Макс
0 °
EF009566MIN
Регулировка наклона датчика по горизонтали - мин
0 °
EF009567MAX
Регулировка наклона датчика по вертикали - Макс
0 °
EF009567MIN
Регулировка наклона датчика по вертикали - мин
0 °
EF020270
Тип датчика
пассивный, инфракрасный
EF000187
Тип напряжения
AC
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF001731MAX
Температура - Макс
50 °C
EF001731MIN
Температура - мин
-25 °C
EF000049
Глубина
108 mm
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
EF003904
Возможность подключения в сеть
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003920
Принудительное отключение
Нет
EF011991
Принудительное включение
Нет
EF001099
Шунтирующий переключатель
Нет