Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / DALI - Потолочный датчик присутствия
Спецификация
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
ARTNR
Номер артикула
EP10427503
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа в потолок. Дальность действия до 6 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для стандартного применения. плоская линза с монтажной высотой всего 3 мм. Автоматическое управление ЭПРА DALI для поддержания постоянной яркости освещения в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI). Сочетается с датчиками DALI. Нить накала дальнего света и беспотенциальный контакт сочетаются с переключателем DALI производства ESYLUX.
BP
Особенные функции
Поддержание постоянного уровня освещенности в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света. Сумеречный выключатель. Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pen и приложения ESY.
BS
Интерфейс пользователя
ИК-пульта ДУ, DALI-Bus
STEUSYS
Система управления
DALI
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
48 mm
DIA
Диаметр
33 mm
GEW
Масса
21 g
ET
Глубина монтажа
45 mm
ELOCH
Размеры монтажного отверстия
25 mm
FAR
Цвет
опаловый матовый
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный полиэтилен
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.3 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 6 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 2,5 m
ERFBER
Угол охвата
до 28
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
3 m
HELLW
Яркость
10–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
AHLK
Кол-во каналов ОВК
2
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EP10427503
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EP10427503
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
6 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF006590
Макс. продолжительность включения
240 min
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
3 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
60 s
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
45 mm
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
да
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
3
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
Нет
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
Нет
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
Нет
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
90 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
45 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да