Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Компактные эжекторы серии VES
Спецификация
VES-10NC-S
SERIE
серия
VES
DIAMETRO
Диаметр сопла Вентури
TIPOVALVOLA
Тип клапана
VERSIONE
Вариант
UGELLO
Ø сопла
mm
EVACUAZIONE
Степень разрядки
85.000 %
ASPIRAZIONEL
Максимальная мощность всасывания
(l/min)
ASPIRAZIONEM
Максимальная мощность всасывания
(m³/h)
CONSUMOL
Потребление
(l/min)
CONSUMOM
Потребление
(m³/h)
CONSUMOS
Расход выхлопных газов
7.200 (m³/h)
RUMOREASPIRAZ
Шум на всасывании
[db(A)]
RUMOREMANT
Шум в обслуживании
[db(A)]
PRESSIONE
Рабочее давление
3 - 6 bar
DIAMTUBOARIA
Внутренний диаметр трубки сжатого воздуха
4 mm
DIAMTUBOVUOTO
Внутренний диаметр вакуумной трубки
mm
DELTATEMP
Дельта температуры
0 / 50° °C
L
mm
L1
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей