Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Комплект прямого подключения для шагового двигателя FS
Спецификация
FS-5E-50-0024
MOD
Мод.
SIZE
Размер
MOTOR
ДВИГАТЕЛЬ
NEMA 24
A
4.000 mm
B
mm
C
mm
F1
mm
F2
mm
E
60.500 mm
TG
47.100 mm
K
M4
M
38.100 mm
N
2.500 mm
P