目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
BF-160-200
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40K系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40k/accessori/supporto_per_cerniera_mod_bf_asmtab.prj},{NB=BF-160-200(s40)},{MOD=BF-160-200},{PHY=160-200},{CR=32},{NH=40},{C=22.5},{B3=5},{TH=60},{UL=92},{FK=30},{FN=60},{B1=17.000},{B2=26.000},{HB=18.000},{INFO=Infotext},{TM=200},{PPATH=supporto_per_cerniera_mod_bf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
BF型 - 中部耳轴用反向支架
明细表
BF-160-200
MOD
型
BF-160-200
BF-160-200
PHY
直径
160-200
160-200
CR
Ø CR
32
32
mm
NH
40
40
mm
C
22.5
22.5
mm
B3
5
5
mm
TH
60
60
mm
UL
92
92
mm
FK
30
30
mm
FN
60
60
mm
B1
17.000
17.000
mm
B2
Ø B2
26.000
26.000
mm
HB
Ø HB
18.000
18.000
mm
INFO
注释
Information
注释
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求