Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Single sub-base for base mounted valves - size 10.5
Stückliste
E520-0101
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
E520-0101
PA
Size
10.5
G1
G1/8
G2
M5
G3
M5
A
26.0 mm
B
66.0 mm
C
8.0 mm
D
50.0 mm
E
4.0 mm
F
15.0 mm
G
31.3 mm
H
57.3 mm
L
8.2 mm
M
17.0 mm
N
18.0 mm
P
24.5 mm
R
8.2 mm
S
17.2 mm
T
3.2 mm
U
17.5 mm
V
25.5 mm
INFO
Infotext
Информация
Infotext
R1X1
1.700 mm
L1X1
2.250 mm
L1X2
3.000 mm
R2X1
1.700 mm
L2X1
1.300 mm
L2X2
0.700 mm
L2X3
2.500 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели