Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Colectores para válvulas sobre base - tamaño 10,5
Stückliste
E520-2102
IDNR
Número de identificación
MOD
Mod.
NR
Nº de pistón
PA
Tamaño
10.5
G1
G2
G1/8
G3
M5
G4
M5
A
16.7 mm
B
10.5 mm
C
18.80 mm
D
13.6 mm
E
6.1 mm
F
19.6 mm
G
29.5 mm
H
4.2 mm
I
18.3 mm
L
5 mm
M
- mm
M1
67.3 mm
M2
11.3 mm
N
18.3 mm
O
15.2 mm
P
30.7 mm
Q
29.5 mm
R
22.6 mm
R1
14.5 mm
S
11.0 mm
S1
27.0 mm
T
9 mm
T1
12.7 mm
U
25.5 mm
V
34.0 mm
W
7.5 mm
Z
34.5 mm
INFO
Texto de información
Información
Texto de información
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD