Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Camozzi
Popis
Пневматические регуляторы давления с пилотным управлением - MX
Kusovník
MX2-3/8-RCP000
SERIE
Series
MX
TAGLIA
Velikost
ATTACCO
porty
TIPOREGOLATORE
Typ regulátoru
TIPODICOMANDO
Příkaz
PRESSIONEDILAV
Working pressure
COSTRUZIONE
Typ provedení
MANOMETRO
Manometr
DIREZFLUSSO
Směr průtoku
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y
Y (pilotování)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
PESO
Váha
0.5 kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model