Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Прецизионные регуляторы Серии PR
Спецификация
PR1ATTACCHI.-M02
SERIE
Серии
PR
TAGLIA
Размер
ATTACCHI
резьбовые соединения
TIPO
TYPE OF ADJUSTMENT
M = manual
PRESSIONE
WORKING PRESSURE
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
Фитинги мод. 1063
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
0 - 6
PESO
вес
kg