目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CS-SM04H0
Camozzi
阀岛 多系列模块
3系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/connettore_a_cablare_maschio_bus-in_bus-out.prj},{NB=CS-SM04H0},{MOD=CS-SM04H0},{DESCRIZIONE=a cablare metallico},{TIPOCONNETTORE=dritto},{CONNESSIONE=M12 D 4 poli}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Соединительный разъем для подключения шины Bus-IN и Bus-OUT
明细表
CS-SM04H0
MOD
填?
CS-SM04H0
DESCRIZIONE
Description
For metal wiring
TIPOCONNETTORE
连接器类型
Straight
CONNESSIONE
连接
M12 D 4 pin
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求